/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    The eCommerce portal is available with limited functionality due to ongoing maintenance and some features may be temporarily unavailable. Thank you for your patience.

    Détecteur de fumée par aspiration

    Détecteur de fumée par aspiration Vesda VLI certifié NF

    Discontinué

    Détecteur de fumée VESDA VLI-880

    Aperçu

    VLI est un détecteur de fumée par aspiration à détection précoce.Conçu pour protéger les applications industrielles et les environnements difficiles jusqu’à 2000 m2.

    Il associe un filtre intelligent breveté avec un dispositif de protection optique, permettant l’utilisation d’une détection absolue et d’une longue durée de vie de la chambre de détection sans nécessiter de réétalonnage. Les détecteurs VLI sont dotés d’un coffret robuste IP66 qui offre une protection complète contre l’entrée de poussières et la pénétration d’eau. Les détecteurs VLI sont équipés d’un aspirateur puissant qui autorise une longueur totale des tubes de 360 m. Il est entièrement pris en charge par les applications logicielles Xtralis ASPIRE, VSC et VSM4, qui facilitent la conception, la mise en service et la maintenance du réseau de tubes, ainsi que la compatibilité avec les installations VESDA existantes. Le détecteur VLI est moins sujet aux alarmes intempestives en raison de sa conception ainsi que du filtre intelligent breveté.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Esser
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA

    Autres

    • Brand
      • Esser
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA
    • Brand : Esser|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis
    • Product Type : VESDA
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    VLI-880
    VESDA VLI avec relais et Ethernet uniquement
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-vli-880-vesda-vli-smoke-detector-primaryimage
    VLI-880
    VESDA VLI avec relais et Ethernet uniquement
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-vli-880-vesda-vli-smoke-detector-primaryimage