/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    aspirating smoke detector

    Détecteur de fumée par aspiration Vesda VLI avec réseau VESDAnet certifié NF

    Discontinué

    Détecteur de fumée VESDA VLI-885

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    VLI est un détecteur de fumée par aspiration à détection précoce.Conçu pour protéger les applications industrielles et les environnements difficiles jusqu’à 2000 m2.

    Il associe un filtre intelligent breveté avec un dispositif de protection optique, permettant l’utilisation d’une détection absolue et d’une longue durée de vie de la chambre de détection sans nécessiter de réétalonnage. Les détecteurs VLI sont dotés d’un coffret robuste IP66 qui offre une protection complète contre l’entrée de poussières et la pénétration d’eau. Les détecteurs VLI sont équipés d’un aspirateur puissant qui autorise une longueur totale des tubes de 360 m. Il est entièrement pris en charge par les applications logicielles Xtralis ASPIRE, VSC et VSM4, qui facilitent la conception, la mise en service et la maintenance du réseau de tubes, ainsi que la compatibilité avec les installations VESDA existantes. Le détecteur VLI est moins sujet aux alarmes intempestives en raison de sa conception ainsi que du filtre intelligent breveté.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis
    • Product Type : VESDA
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer