/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Détecteur de fumée par aspiration

    Détecteur de fumée VESDA® VLF-250

    Détecteur de fumée par aspiration utilisant la technologie laser sur des surfaces allant jusqu’à 250m².Sur une ECS adressable ces informations sont transmises via un dispositif d'entrée/sortie sur esserbus® ou esserbus-Plus®.

    Aperçu

    Détecteur de fumée par aspiration utilisant la technologie laser sur des surfaces allant jusqu’à 250m².

    Sur une ECS adressable ces informations sont transmises via un dispositif d'entrée/sortie sur esserbus® ou esserbus-Plus®. Le raccordement possible sur un ECS conventionnel est réalisé grâce aux contacts d’alarme et de défauts disponibles sur le détecteur.

    Cet équipement requiert une alimentation EAE séparée en 24 Vcc.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor|Xtralis
    • Product Type : VESDA