/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pièces détachées et accessoires

    Filtre en ligne pour détecteur Vesda (rouge) à installer sur tubulure 25mm

    Les filtres en ligne VSP 850 offrent aux clients de Xtralis® la possibilité de traiter un large éventail d’environnements difficiles avec des niveaux élevés de contaminants atmosphériques de manière simple et rentable.

    Aperçu

    Les filtres en ligne VSP 850 offrent aux clients de Xtralis® la possibilité de traiter un large éventail d’environnements difficiles avec des niveaux élevés de contaminants atmosphériques de manière simple et rentable. Contrairement aux autres solutions de filtration en ligne disponibles sur le marché, les filtres en ligne Xtralis offrent des performances supérieures en termes d’amélioration de la longévité du détecteur et de réduction de la fréquence de maintenance. Le fait d’avoir des entrées et des sorties coniques signifie que les filtres sont facilement équipés de tuyaux d’échantillonnage sans avoir besoin de raccords de tuyaux supplémentaires. Les éléments filtrants peuvent être facilement remplacés sans avoir à retirer le filtre du réseau de tubes. Son design élégant s’intègre parfaitement à l’installation où jusqu’à quatre peuvent être installés côte à côte sur les installations Xtralis à plusieurs conduites.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER