/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pièces détachées et accessoires

    Vesda XCL LB

    VESDA Sense point XCL, large Bore est une solution de détection de gaz qui utilise le réseau de tubes ASD pour permettre une détection de gaz exceptionnelle grâce à un échantillonnage (multipoints) à plusieurs trous.

    Aperçu

    VESDA Sense point XCL, large Bore est une solution de détection de gaz qui utilise le réseau de tubes ASD pour permettre une détection de gaz exceptionnelle grâce à un échantillonnage (multipoints) à plusieurs trous. La solution combinée fournit une détection fiable pour la protection des occupants et le contrôle des processus tout en assurant simultanément une protection contre les menaces d’incendie. La gamme Large Bore est composée d’une gamme de capteurs de gaz destinée à un grand nombre d’applications. De plus, à l’aide de son interface Bluetooth, il est possible d’effectuer un appariement avec un appareil intelligent pour la mise en service et la maintenance. L’application pour appareil intelligent (Sensepoint App) fournit un accès rapide aux informations de diagnostic du détecteur et simplifie sa configuration, son étalonnage et le test de résistance aux chocs.