/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pièces détachées et accessoires

    Clip standard pour tubes prélèvement

    Discontinué

    Le clip pour orifice de prélèvement de réseau d'apsiration permet de choisir simplement et visuellement la taille des orifices (10 diamètres disponibles).

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Lors de l'installation d'un système de détection de fumée par aspiration dans locaux de grande taille, il est difficile, voire impossible d'identifier l'emplacement exact des trous d'échantillonnage et, surtout, de déterminer si le trou est de la bonne taille. Le système d'identification des trous CLIP est conçu pour éviter ces problèmes, en fournissant une indica-tion visuelle claire de l'emplacement des points d'échantillonnage et de la taille des trous qui y sont associés. Chaque CLIP est codé par couleur et indique un diamètre de trou spécifique. Un seul foret de 10 mm suffit pour permettre la mise en place des Clips, le choix de la couleur est déterminé par l’étude réalisée à l’aide du logiciel d’étude (Pipe IQ pour les détecteurs FAAST LT et Aspire pour les détecteurs Vesda)

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|NOTIFIER