/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs à faisceau

    Détecteur de fumée à faisceau adressable, composé de 1 unité optique (TRX) et 2 réflecteurs à placer du côté opposé. Plage de protection comprise entre 0 et 75 m. ou jusqu’à 100 avec le réflecteur spé

    Détecteur de fumée à faisceau adressable, composé de 1 unité optique (TRX) et 2 réflecteurs à placer du côté opposé. Plage de protection comprise entre 0 et 75 mètres ou jusqu'à 100 avec le réflecteur spécial.

    Aperçu

    Le NFXI-BEAM fonctionne principalement sur le principe de l'obscurcissement de la lumière par infrarouge. Les détecteurs de fumée à faisceau optique sont particulièrement adaptés pour protéger les bâtiments avec de grands espaces ouverts tels que les entrepôts, les atriums, etc. Les détecteurs 6500RS et 6500R sont des émetteurs/récepteurs combinés qui peuvent être directement connectés à un circuit de détecteur conventionnel. L’émetteur infrarouge génère un faisceau lumineux vers un réflecteur à haut rendement. Le réflecteur renvoie le faisceau au récepteur où une analyse du signal reçu est effectuée. Le changement de l’intensité du signal reçu sert à déterminer la condition d’alarme. Le 6500RS dispose d'une capacité d’essai à distance unique qui teste entièrement l'optique et l'électronique de l'appareil. Un filtre optique est automatiquement introduit devant l’optique, atténuant le faisceau renvoyé et provoquant l’alarme de l’unité. Le 6500R n'inclut pas la capacité d’essai à distance.

    L’alignement du détecteur est simplifié à l’aide du dispositif de cible de visée du détecteur. Il est possible de régler davantage ce paramètre à l’aide de l’indicateur de puissance du signal numérique pour définir l’alignement optimal. La sensibilité du détecteur peut être réglée entre 25 % et 50 % d’obscurcissement, offrant une flexibilité d’application adaptée à l’environnement dans lequel le détecteur sera installé. En plus des quatre seuils d’alarme à valeur fixe, il existe deux seuils variables qui compensent automatiquement les changements dans l’environnement susceptibles sinon d’entraîner des alarmes intempestives tout en restant dans une plage de sensibilité connue. Le détecteur intègre une compensation de dérive automatique, par laquelle le détecteur ajuste ses seuils de détection en fonction de toute réduction de signal à long terme du faisceau causée par la contamination de la surface optique. Le détecteur peut être ajusté jusqu’à 10° verticalement et horizontalement pour l’alignement. Lorsqu’un ajustement angulaire plus important est nécessaire, l’accessoire multi-montage permet au détecteur de se déplacer verticalement à 28° et horizontalement à 360° lorsqu’il est monté au plafond ou verticalement à 23° et horizontalement à 90° lorsqu’il est monté sur un mur.

    Équipements et avantages :
    • Indication d'alarme individuelle Indicateur rouge intégral visible
    • Connexion des dispositifs auxiliaires N'empêche pas le bon fonctionnement
    • Réglages du fabricant Moyens spéciaux requis
    • Réglage sur site de la valeur de réponse Moyens spéciaux requis, réglages clairement marqués
    • Protection contre la pénétration de corps étrangers Une sphère de diamètre 1,3 mm ne peut pas entrer dans l'optique
    • Surveillance des détecteurs et connexions amovibles Signal de défaut donné
    • Exigences pour les détecteurs contrôlés par logiciel (le cas échéant)
    Certifications :
    • EN54-3
    • EN54-17
    • EN54-23
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER