/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs à faisceau

    Détecteur de fumée faisceau imageur OSID

    Discontinué

    Unité de réception de détection de fumée en espace ouvert par imagerie (OSID) avec couverture sur 80°. Une innovation technologique dans le domaine de la détection optique linéaire. Portée de détection : 6 à 34 m

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs de fumée OSID sont utilisés pour fournir un avertissement précoce en cas de détection de fumée. OSID fournit une solution peu coûteuse, fiable et facile à installer qui surmonte les problèmes typiques de détection de faisceau tels que incidents d’alarme intempestive et difficultés d’alignement. Le système OSID mesure la densité de fumée qui traverse des faisceaux de lumière projetés dans la zone de protection. Un même imageur OSID peut ainsi détecter jusqu’à sept émetteurs pour une couverture complète. Deux innovations dans la technologie de détection de fumée ont été mises au point dans le détecteur de fumée révolutionnaire OSID : Détection de particules par double longueur d'onde Le faisceau projeté par chaque émetteur comprend une séquence unique d'ondes ultraviolettes (UV) et infrarouges (IR). Synchronisées avec l'imageur, elles permettent de rejeter les sources de lumière indésirables. L'utilisation de deux longueurs d'ondes lumineuses permet au système de déterminer la taille des particules. Les ondes UV, plus courtes, interagissent fortement avec les particules de toutes tailles, tandis que les ondes IR, plus longues, ne repèrent que les particules plus grosses. La mesure de l'affaiblissement de propagation par double longueur d'onde permet ainsi au détecteur d'effectuer des mesures de l'obscurcissement par la fumée reproductibles, tout en ignorant la présence des particules de poussière temporaires ou des objets parasites solides. L’Imagerie optique par capteur CMOS Puce d’image, le faisceau optique d’image dans l’imageur OSID permet au détecteur de couvrir un large angle de vue afin de repérer et suivre plusieurs émetteurs. En conséquence, le système peut tolérer une installation beaucoup moins précise et compenser la dérive causée par la déformation naturelle de la structure des bâtiments. Le filtrage optique, l'acquisition ultrarapide de l'image et des algorithmes intelligents permettent également au système OSID d'offrir une stabilité et une sensibilité inédites, avec une plus grande immunité à la variabilité de l'éclairage. Les informations de fonctionnement (alarme incendie, anomalie et alimentation) sont communiquées par l'imageur au moyen de diodes d'état, de relais dédiés signalant les anomalies et les alarmes, ainsi que de l'interface de l'indicateur à distance. Des anomalies (défaillances) spécifiques sont identifiées par des clignotements codés de la diode dédiée. Le chauffage interne optionnel de l'imageur empêche la condensation de se former à la surface du capteur optique, tandis qu'un port d'entrée spécial permet à un signal extérieur de remettre l'appareil à zéro.

    Équipements et avantages :
    • Plage de détection maximale de 200 m (656 pi) pour l'OSI-10
    • Détection de fumée par LED à double longueur d'onde
    • Imagerie optique avec puce d'imagerie CMOS
    • Journal des événements embarqué pour les diagnostics de défaut et d'alarme
    • Tolérance élevée aux alarmes intempestives dues au mouvement du bâtiment
    • Tolérance élevée aux poussières transitoires, vapeur et intrusion d'objets solides
    • Alignement facile avec de grands angles de réglage et de visualisation
    • Pas besoin d'alignement précis
    • Tolérant à la dérive d'alignement
    • Mise en service automatique en moins de dix minutes
    • Configuration simple des commutateurs DIP
    Certifications :
    • ULC
    • FM
    • CSFM
    • NF-SSI (AFNOR) *
    • CE – CPR & EMC
    • VdS
    • BOSEC
    • CCCF
    • ActivFire
    • VNIIPO
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : NOTIFIER|Xtralis