/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs à faisceau

    OSID - Récepteur OSI-10 - couvreture 7° - 24 V.

    Récepteur OSID - OSI 10 avec angle de couverture de 7°.Utilisation avec un seul émetteur pour une portée pouvant atteindre 200 m.Cet équipement requiert une alimentation EAE séparée en 24Vcc.

    Aperçu

    Le détecteur optique linéaire de fumée OSID Imager est spécifiquement conçu pour les espaces ouverts de grandes dimensions tels que les entrepôts, les aéroports, les gares de chemin de fer, les stades et les galeries marchandes. OSID offre une solution économique, fiable et facile à installer qui résout les problèmes habituels de détection de fumée tels que les fausses alarmes et les difficultés d'alignement. Deux innovations dans la technologie de détection de fumée ont été mises au point dans le détecteur de fumée révolutionnaire OSID. Dans la détection de particules par double longueur d'onde, le faisceau projeté par l'émetteur délivre une séquence unique d'ondes ultraviolettes (UV) et infrarouges (IR). Synchronisées avec l'imageur, elles permettent de rejeter les sources de lumière indésirables. L’Imagerie optique par capteur CMOS permet au détecteur de suivre l'émetteur de façon plus fiable.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Fire-Lite
      • Honeywell Security
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Autres

    • Brand
      • Fire-Lite
      • Honeywell Security
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : Fire-Lite|Honeywell Security|NOTIFIER|Xtralis