/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Accessoires

    Base du détecteur enfichable homologuée ULC

    Les bases du détecteur enfichables sont destinées à être utilisées dans un système intelligent, avec des bornes à vis fournies pour l’alimentation (+ et –) et des connexions de dispositifs d’annonce à distance.

    Aperçu

    Les bases du détecteur enfichables sont destinées à être utilisées dans un système intelligent, avec des bornes à vis fournies pour l’alimentation (+ et –) et des connexions de dispositifs d’annonce à distance. Les bases standard 4 po et 6 po offrent une base du détecteur enfichable, destinée à être utilisée dans des systèmes intelligents, avec des bornes à vis fournies pour l’alimentation (+ et –) et des connexions de dispositifs d’annonce à distance.

    Équipements et avantages :
    • Les bases permettent un branchement rapide et sécurisé du détecteur
    • Les vis SEMS fournissent un raccordement facile du câblage
    • La prise en charge de 12-24 AWG offre une grande flexibilité d'installation
    • Les formats de base multiples répondent aux exigences de l’application
    Coloris standard blanc avec options ivoire et noir Certifications  :
    • Homologué ULC : S1115
    • FM approuvé
    • CSFM : 7300-1653:0109, 7300-1653:0126, 7300-1653:0213, 7300-1653:0236