/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de monoxyde de carbone

    Détecteur de monoxyde de carbone série CO1224T

    Discontinué

    Les détecteurs de monoxyde de carbone (CO) CO1224T avec Real Test® utilisent une cellule de détection électrochimique extrêmement précise et fiable pour fournir un avertissement précoce des niveaux de CO dangereux.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Les détecteurs de monoxyde de carbone (CO)

    CO1224T avec Real Test® utilisent une cellule de détection électrochimique extrêmement précise et fiable pour fournir un avertissement précoce des niveaux de CO dangereux. Ces détecteurs offrent un relais de dérangement à code requis pour envoyer un signal de défaillance ou de fin de vie du capteur au panneau de commande et au centre de télésurveillance. Les détecteurs de CO utilisent également des vis à tête Philips de type SEMS pour des connexions de câblage plus rapides et plus positives et une supervision du câblage requise par le code. Avec une faible consommation de courant, ces détecteurs permettent de connecter davantage de dispositifs au panneau, ce qui limite la nécessité d’acheter des alimentations supplémentaires ou des panneaux plus coûteux. Avec 12/24 V CC, les détecteurs de CO fonctionneront sur la plupart des panneaux de contrôle des alarmes incendie et de sécurité du secteur. Lorsque le détecteur identifie des quantités dangereuses de CO dans la zone, il alerte les résidents avec un schéma temporel 4 audible et déclenche des témoins d’alarme LED. Grâce à la surveillance 24h/24 et 7j/7 de la centrale, les résidents bénéficient d’une protection garantie, qu’ils soient loin de chez eux, qu’ils dorment ou qu’ils souffrent déjà des effets du monoxyde de carbone. Grâce à la technologie Real Test®, la cellule de détection de CO peut être testée à l’aide d’un agent de CO gazeux. Il suffit de mettre le détecteur en mode Test réel, de pulvériser une petite quantité de CO dans le détecteur conformément aux instructions d'installation, et en quelques secondes, le détecteur émettra une alarme, indiquant une entrée de gaz réussie.

    Équipements et avantages :
    • Un minuteur de fin de vie de 10 ans
    • RealTest® permet un test fonctionnel à l’aide d’un relais de dérangement
    • CO à code unique
    • Surveillance du câblage avec bornes SEMS
    • 12/24 V CC
    • Faible consommation de courant
    • Montage polyvalent pour mur et plafond
    • Technologie de détection électrochimique précise et fiable
    • Plaque de remplacement du détecteur CO-PLATE CO en option pour mettre à niveau les détecteurs concurrents précédemment installés vers le CO1224T ou le CO1224A
    • CO1224T testé jusqu’à 12 000 pieds au-dessus du niveau de la mer
    Certifications :
    • UL
    • ULC
    • CSFM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER