/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs pour conduit

    Détecteur de fumée de gaine photoélectrique 2 fils InnovairFlex™ D2

    Détecteur de fumée de gaine photoélectrique 2 fils InnovairFlex™ D2

    Aperçu

    Les détecteurs de fumée de conduits photoélectriques 2 fils InnovairFlex™ ont un boîtier pivotant adapté à diverses applications. Le boîtier possède une forme carrée ou rectangulaire et convient donc aux conduites de ventilation rondes ou rectangulaires. Ces nouveaux détecteurs de fumée pour conduits détectent le débit d’air à des vitesses allant de 30 m à 1220 m (100 à 4000 ft) /min avec une précision éprouvée du capteur System Sensor®. La conception offre plus d’espace de câblage avec une débouchure de 1,9 cm (3/4 po) supplémentaire pour le conduit. Les numéros et étiquettes des désignations de terminaux sont cohérents avec les modèles Innovair précédents. Le nouveau tube d’échantillonnage peut être enclenché en position d’un seul mouvement fluide depuis l’avant ou l’arrière du détecteur. Le détecteur de fumée de conduits InnovairFlex D2 a des signaux pour indiquer les problèmes et les conditions de maintenance. Une fonctionnalité de couvercle anti-vandalisme a été ajoutée pour indiquer un problème si le capot du capteur a été mal installé ou enlevé. Une conception améliorée du couvercle, avec une fonction intégrée de faible débit, isole la tête du capteur de la technologie de faible débit pour une maintenance simple. La série InnovairFlex est conçue pour offrir une détection de fumée fiable et flexible, avec une installation et une maintenance très faciles. La gamme de produits InnovairFlex est rétrocompatible avec les modèles Innovair existants, y compris les accessoires de test à distance.

    Caractéristiques et avantages :

    Options de montage polyvalentes et modulaires en configuration carrée ou rectangulaire

    Capteur enfichable

    Insensible aux alarmes intempestives grâce à la dernière technologie de capteur

    Plages de fonctionnement plus larges pour la température -20 à 70 °C (-4 à 158 °F) et l’humidité (0 à 95 % sans condensation)

    Le tube d’échantillonnage breveté s’installe sans outils à l’avant ou à l’arrière du détecteur

    Une fonctionnalité de couvercle anti-vandalisme a été ajoutée pour indiquer un problème si le capot du capteur a été mal installé ou enlevé.

    Espace de câblage accru grâce à un nouveau débouchure de conduit de 1,9 cm (3/4 po)

    État LED amélioré

    24V CC

    Rétrocompatibilité avec les produits Innovair existants, y compris les accessoires à distance

    Certifications :
    • Homologué UL 5911
    • Homologué ULC
    • Approuvé FM 3029700
    • Homologation CSFM 3242-1653:206
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|Morley-IAS|NOTIFIER