Détecteurs multicritères/multi-capteurs
Détect fum 4 fils série i³™ avec capt therm fixe, diff son
Les détecteurs de fumée à 4 fils la série i³™ avec capteurs thermiques fixes et diffuseurs sonores appliquent principes directeurs facilité installation, intelligence et inspection instantanée dans une série d'appareils conventionnels spécialisés.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
série i³™ avec capteurs thermiques fixes et diffuseurs sonores appliquent les principes directeurs de facilité d'installation, d'intelligence et d'inspection instantanée dans une série d'appareils traditionnels spécialisés. Tout au long de la série i³, l'installation est simple grâce à sa base conviviale et à sa conception enfichable. Les bases s'adaptent à une large gamme de boîtiers arrière et d'options de montage direct et offrent un vaste espace pour le pré-câblage de l'appareil. Pour terminer l'installation, les détecteurs i³ se branchent sur leur base avec une simple action Stop-Drop 'N Lock™.
Pour réduire la probabilité d'alarmes intempestives, tous les détecteurs i³ sont équipés d'algorithmes de compensation de dérive et de lissage. Ces capacités réduisent les causes à court et à long terme des alarmes intempestives, telles que les interférences RF et l'accumulation de poussière. Pour mesurer la sensibilité de n'importe quel détecteur i³ , le SENS-RDR affiche la lecture, en termes de pourcentage d'obscurcissement par pied, en quelques secondes.
Les détecteurs i³ disposent de LED rouges et vertes pour simplifier l'indication d'état local pendant les conditions de mise sous tension, de veille, d'alarme, de maintenance et de gel. S’ils sont connectés au module de synchronisation/relais d’inversion RRS-MOD, tous les diffuseurs sonores i³ sur la boucle s’activent lorsqu’un détecteur est en alarme. Le RRS-MOD synchronise également la sortie du diffuseur sonore i³ pour garantir un signal sonore clair.
Caractéristiques & Avantages :- diffuseur sonore 85 dB
- Conception enfichable (base incluse)
- Bornes en ligne
- Options de montage flexibles
- Couvercle et chambre amovibles
- Signalisation de maintenance à distance
- Algorithmes de compensation de dérive et de lissage
- Mesure de sensibilité simplifiée
- homologué UL S911
- Approuvé FM 3015195
- Homologué CSFML 7272-1653 :164
- Approuvé MEA 372-02-E
- Approuvé MSFM 2133
- Homologué ETL 3180932
- C4WTA-BA : Homologué ULC
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Fire-Lite
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Fire-Lite
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : Farenhyt|Fire-Lite|NOTIFIER|System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric