Détecteurs multicritères/multi-capteurs
Détec fum 4 fils série i³™ avec cpt thrm fixe, diff son, rel
Les détecteurs de fumée à 4 fils de la série i³™ avec capteurs thermiques fixes, diffuseurs sonores et relais appliquent les principes directeurs de facilité d'installation, d'intelligence et d'inspection instantanée.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Tout au long de la série i³, l'installation est simple grâce à sa base conviviale et à sa conception enfichable. La base s'adapte à une large gamme d'options de boîtier arrière et de montage direct et offre un vaste espace pour le pré-câblage de l'appareil. Pour terminer l'installation, les détecteurs i³ se branchent à sa base par une simple action Stop-Drop ’N Lock™. Pour réduire la probabilité d’alarmes intempestives, tous les détecteurs i³ sont équipés d'algorithmes de compensation de dérive et de lissage. Ces capacités minimisent les causes à court et à long terme des alarmes intempestives, telles que les interférences RF et l’accumulation de poussière. Lorsqu'il est connecté au module de test/maintenance de boucle 2W-MOD2 ou à un panneau i3 Ready, les détecteurs i3 à 2 fils peuvent générer un signal de maintenance à distance lorsqu’ils sont en situation de problème de maintenance ou de gel. Pour mesurer la sensibilité de tout détecteur i³ , le SENS-RDR affiche le relevé, en termes de pourcentage d’obscurcissement par pied, en quelques secondes.
Les détecteurs i³ sont dotés de LED rouges et vertes pour simplifier l'indication d'état local lors de la mise sous tension, en veille, alarme, maintenance et conditions de gel. En cas d’alarme, les modèles à diffuseur sonore i3 génèrent une tonalité temporelle de 85 dB. S’il est connecté au module de synchronisation/relais inverseur RRS-MOD, tous les diffuseurs sonores i³ sur la boucle s'activent lorsqu'un détecteur est en alarme. Le RRS-MOD synchronise également la sortie du diffuseur sonore i³ pour garantir un signal sonore clair.
Caractéristiques & Avantages :- diffuseur sonore
- 85 dB
- Relais de forme C
- Capteur thermique isolé
- Conception enfichable (base incluse)
- Bornes en ligne
- Options de montage flexibles
- Fixation Stop-Drop ’N Lock™ à la base
- Couvercle et chambre amovibles
- Signalisation de maintenance à distance
- Compensation de dérive et algorithmes de lissage
- Mesure de sensibilité simplifiée LED bicolores
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Fire-Lite
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Fire-Lite
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : Farenhyt|Fire-Lite|NOTIFIER|System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric