/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur de fumée série i³™ opt diffus son, relais, isolat

    Discontinué

    La série i³™ propose des détecteurs de fumée conventionnels avec diffuseur sonore, relais et isolateur inclus.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs de fumée de la série System Sensor i3™ représentent une avancée significative dans la détection traditionnelle. La gamme i3 repose sur trois principes : facilité d’installation, intelligence et inspection instantanée.

    Caractéristiques & Avantages : diffuseur sonore
    • 85 dB
    • Relais de forme C
    • Capteur thermique
    • isolé
    • Conception enfichable (base incluse)
    • Bornes en ligne
    • Options de montage flexibles
    • Fixation Stop-Drop ’N Lock™ à la base
    • Couvercle et chambre amovibles
    • Signalisation de maintenance à distance
    • Compensation de dérive et algorithmes de lissage
    • Mesure de sensibilité simplifiée
    • LED bicolores
    Certifications :
    • UL
    • FM
    • CSFM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Fire-Lite
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Silent Knight
      • System Sensor
    • Product Type
      • Smoke Detector

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Fire-Lite
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Silent Knight
      • System Sensor
    • Product Type
      • Smoke Detector
    • Brand : Farenhyt|Fire-Lite|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Silent Knight|System Sensor
    • Product Type : Smoke Detector