/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Boîtier de détecteur de fumée

    Discontinué

    Boîtier de détecteur de fumée

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Boîtier de détecteur de fumée pour installation dans les conduits. DNRE a été développé pour être compatible avec n’importe quel détecteur de fumée sur le marché. Le tube Venturi et le boîtier ont été spécialement conçus pour optimiser le flux d’air dans le détecteur de fumée. Le système répond à toutes les exigences en matière de sécurité de détection des incendies avec une vitesse de flux d’air de 0,5 m/s à 20 m/s (100 ft/min à 4 000 ft/min), en fonction de la sensibilité du détecteur de fumée. Le boîtier est également disponible avec un couvercle plus haut pour pouvoir accueillir des détecteurs plus grands.

    Caractéristiques et avantages :
    • Conçu pour être conforme aux normes EN 54-27 et UL
    • Système d’échantillonnage d’air à tuyau unique
    • Tube d’échantillonnage et boîtier brevetés
    • Trou de test sur le couvercle
    • Installation simple
    • Entretien et maintenance faciles
    Certifications :
    • EN 54-27
    • UL