/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Bases

    Diffuseur sonore intelligent B200S et base de diff sonore LF

    Discontinué

    Les bases de diffuseur sonore intelligent B200S établissent une nouvelle norme en performance, installation et esthétique. Il s’agit de bases de diffuseur sonore adressables qui nécessitent une adresse de base de diffuseur sonore unique et distincte.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les bases de diffuseur sonore intelligent B200S établissent une nouvelle norme en matière de performance, d’installation et d’esthétique. Il s’agit de bases de diffuseur sonore adressables qui nécessitent une adresse de base de diffuseur sonore unique et distincte. Les bases sont disponibles uniquement dans le protocole Velociti et sont conçues pour les applications d’unités de logement nouvelles et existantes.-

    Ces bases de diffuseur sonore permettent de capturer les communications transmises entre la tête de capteur attachée sur la boucle de ligne de signal et le panneau de contrôle des alarmes incendie (FACP). Cela permet au FACP d’utiliser la même adresse que le détecteur, mais utilise un type de dispositif unique sur la boucle. Les bases sont idéales pour les applications où l’apparence est critique, car la conception élimine les boîtiers à montage en surface disgracieux et utilise une plaque de montage séparée qui peut être installée sur différentes tailles de boîtiers de raccordement

    Caractéristiques et avantages :
    • Détecte les quatre éléments principaux d’un incendie
    • Signal de détection de CO séparé
    • Signal sonore séparé pour l’alarme incendie ou CO lorsqu’il est utilisé avec une base de la série B200S
    • Immunité d’alarme la plus élevée
    • Compensation automatique de dérive pour les capteurs de fumée et de CO
    • Capacité de test de CO RealTest®
    • Nouveau profil moderne avec options de couleur étendues
    • Utilise une seule adresse sur la boucle SLC
    • Homologué UL 268 7e édition, UL 521 et UL 2075
    • Cellule à CO de
    C10 ans avec avertissement de fin de vie Certifications :
    • Normes UL : UL 268- UL 464
    • UL : S1911
    • FM : 3035027
    • CSFM : 7300-1653 :0213
    • ISO 9001
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Gamewell-FCI|NOTIFIER