/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Bases

    Diffuseur sonore B200SR et bases de diffuseur sonore LF

    Les bases de diffuseur sonore B200SR et LF sont compatibles avec les installations existantes de la série B501BH. Les utilisateurs peuvent choisir l'une des deux tonalités B501 prises en charge (ANSI Temporal 3 ou Continu) via un cavalier.

    Aperçu

    Les bases de diffuseur sonore B200SR et de diffuseur sonore LF sont entièrement compatibles avec les installations de base de diffuseur sonore existantes de la série B501BH. L'appareil permet aux utilisateurs de sélectionner l'une des deux tonalités B501 prises en charge (ANSI Temporal 3 ou Continu) via un cavalier.

    Équipements et avantages :
    • Les bases permettent un branchement rapide et sécurisé du détecteur
    • Les vis SEMS fournissent un raccordement facile du câblage
    • La prise en charge de 12-24 AWG offre une grande flexibilité d'installation
    • Les options d'accessoires multiples offrent une grande flexibilité de montage
    • Les bases de diffuseur sonore sont homologuées ULC comme appareil à signal sonore. Les bases permettent un branchement rapide et sécurisé du détecteur
    Certifications :
    • Homologué ULC : S1115
    • FM approuvé
    • CSFM : 7300-1653:0109, 7300-1653:0126, 7300-1653:0213, 7300-1653:0236
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER