Bases
Base de relais du détecteur B224RB
Les bases de relais de détecteur B224RB sont pour être utilisées avec détecteurs série 200 et fournissent un relais de contact unique de forme C pour le contrôle des fonctions auxiliaires, telles que les fermetures de portes et le rappel d'ascenseur.
Les bases de relais de détecteur B224RB sont conçues pour être utilisées avec les détecteurs de la série 200 et fournissent un relais de contact unique de forme C pour le contrôle des fonctions auxiliaires, telles que les fermetures de portes et le rappel d'ascenseur.
Équipements et avantages :- Les bases permettent un branchement rapide et sécurisé du détecteur
- Les vis SEMS fournissent un raccordement facile du câblage
- La prise en charge de 12-24 AWG offre une grande flexibilité d'installation
- Les options d'accessoires multiples offrent une grande flexibilité de montage
- Homologué UL
- homologué ULC
- Approuvé FM
- CSFM
Autres
Brochure
Installation Instructions
Data Sheet
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.