Bases
Base de montage 4 pouces série Select
Les bases B501 de montage sans bride de 10 cm sont conçues pour détecteurs System Sensor® série 200, à être utilisées avec des systèmes intelligents dotés de bornes à vis pour les connexions d’alimentation (+ et -) et d’indicateurs à distance.
Les bases B501 sont des bases de montage sans bride de 10 cm conçues pour être utilisées avec les détecteurs System Sensor® série 200. Elles sont destinées à être utilisées avec des systèmes intelligents dotés de bornes à vis pour les connexions d’alimentation (+ et -) et d’indicateurs à distance.
Équipements et avantages :- Les bases permettent un branchement rapide et sécurisé du détecteur
- Les vis SEMS fournissent un raccordement facile du câblage
- La prise en charge de 12-24 AWG offre une grande flexibilité d'installation
- Les options d'accessoires multiples offrent une grande flexibilité de montage
- UL
- ULC
- FM
- CSFM
Autres
Installation Instructions
Data Sheet
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.