Bases
Base Isolante série S200
Base Isolante série S200
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
La base isolante B524IEFT-1 est conçu pour être utilisée avec tous les détecteurs adressables analogiques System Sensor 200. La base isolante empêche la désactivation d’une boucle de communication entière lorsqu’un court-circuit se produit, en isolant la partie de la boucle contenant le court-circuit du reste du circuit. La base restaure également automatiquement toute la boucle lorsque la cause du court-circuit est corrigée. Jusqu’à 20 dispositifs peuvent être isolés par base isolante, selon le type de dispositif
Caractéristiques et avantages :- Faible consommation électrique (100 µA)
- Jusqu’à 99 isolateurs par boucle
- Isolation complète des courts-circuits
- Restauration automatique lorsque le court-circuit est corrigé
- Construction industrielle robuste
- Connexion LED distante
- Le capteur continue de fonctionner en cas de court-circuit du côté de la base isolante.
- 2831-CPR-F1974
- G200100
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER