Bases
Base de montage 4 pouces série Select
Les bases B501 sont des bases de montage sans bride de 10 cm pour utilisation avec détecteurs System Sensor® série 200. Pour utilisation avec systèmes intelligents avec bornes à vis pour connexions d’aliment. (+/-) et dispositif d’annonce distants.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les bases B501 sont des bases de montage sans bride de 10 cm conçues pour être utilisées avec les détecteurs System Sensor® série 200. Elles sont destinées à être utilisées avec des systèmes intelligents dotés de bornes à vis pour les connexions d’alimentation (+ et -) et de dispositif d’annonce à distance.
Équipements et avantages :- Les bases permettent un branchement rapide et sécurisé du détecteur
- Les vis SEMS fournissent un raccordement facile du câblage
- La prise en charge de 12-24 AWG offre une grande flexibilité d'installation
- Les options d'accessoires multiples offrent une grande flexibilité de montage
- UL
- ULC
- FM
- CSFM
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor