Bases
Base de montage 6 pouces série Select
Le socle de fixation est nécessaire pour répondre aux exigences locales en matière de code et d'application et pour cela, System Sensor offre des socles standard de 4 po et 6 po.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
La base de montage est nécessaire pour répondre aux exigences locales en matière de réglementation et d'application et pour ce System Sensor, offre des bases standard de 4 po et 6 po, ainsi que des conceptions de base spécialisées comprenant des options de relais, d'isolateur, de diffuseur sonore et de diffuseur sonore basse fréquence pour les détecteurs Select Series. Les bases standard 4 po et 6 po offrent une base du détecteur enfichable, destinée à être utilisée dans des systèmes intelligents, avec des bornes à vis fournies pour l’alimentation (+ et –) et des connexions de dispositifs d’annonce à distance.
Équipements et avantages :- Les bases permettent un branchement rapide et sécurisé du détecteur
- Les vis SEMS fournissent un raccordement facile du câblage
- La prise en charge de 12-24 AWG offre une grande flexibilité d'installation
- Les formats de base multiples répondent aux exigences de l’application
- UL
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER