/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs pour conduit

    Détecteur de fumée de conduit intelligent InnovairFlex

    Les détecteurs de fumée pour conduit photoélec. sans relais intelligents série InnovairFlex ont été conçus pour détecter la fumée dans les conditions les plus difficiles comme vitesse de flux d'air élevée, températures élevées ou humidité élevée.

    Aperçu

    Les détecteurs de fumée à conduit photoélectrique sans relais intelligents de la série InnovairFlex ont été conçus pour détecter la fumée dans les conditions les plus difficiles, fonctionnant à des vitesses de  flux d'air de 300 à 4000 pieds par minute, à des températures de -4°F à 158°F et dans une plage d'humidité allant de 0 à 95 %. Ce sont des détecteurs de fumée à gaine photoélectrique intelligents sans relais dotés d’un boîtier pivotant qui s’adapte aux surfaces carrées et rectangulaires pouvant être montés sur un conduit rond ou rectangulaire. Une fonctionnalité de couvercle anti-piratage a été ajoutée pour indiquer un signal de problème si le couvercle du capteur a été mal installé ou enlevé. Le détecteur de fumée de conduit InnovairFlex peut être personnalisé pour répondre aux normes et spécifications locales sans câblage supplémentaire.

    Équipements et avantages :
    • Technologie photoélectrique intégrée à faible débit (tête du détecteur vendue séparément)
    • Options de montage polyvalentes : Configuration carrée ou rectangulaire
    • Larges plages de température de fonctionnement (-4°F à 158°F) et d'humidité (0 % à 95 %)
    • Le tube d'échantillonnage breveté s'installe à l’avant ou à l'arrière du détecteur sans outils
    • Nouveau signal anti-piratage du couvercle
    • Espace de câblage accru avec un nouveau passage de conduit de 3⁄4 pouces
    • Espace disponible dans le boîtier pour accueillir le montage du module relais
    • Couvercle transparent pour une inspection visuelle pratique
    Certifications :
    • Pour DNRE
    • Vds
    • CE
    • Pour DNRECL
    • FM
    • UL : 2911
    • MSFM : 3029700
    • LISTE DE SERVICE : 3242-1653:209/210
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • System Sensor
    • Brand : System Sensor