/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de chaleur adressable pour température fixe avec isolateur, Morley

    Discontinué

    Détecteur de chaleur adressable pour température fixe avec isolateur, Morley

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les MI-HTSE-S2I sont capteurs adressables analogiques à température fixe Morley 78 °C (172,4 °F), avec isolateur, utilisant des thermistances faible masse et une technologie de microprocesseur pour réponse rapide, détection linéaire température ; gamme de capteurs de chaleur Morley.

    Caractéristiques et avantages :
    • Détecteur de température fixe 78 °C (172,4 °F)
    • Protocole numérique avancé
    • Possibilité de personnaliser les seuils de chaleur de chaque détecteur en fonction des risques spécifiques de l’application
    • LED tricolore rouge, vert et orange pour une visibilité à 360°
    • Roues codeuses d’adresse à décades
    • Couleur blanc pur adaptée aux bâtiments modernes
    • Rétrocompatibilité mécanique et électrique à 100 %
    • Plage de température de fonctionnement : de -30 à 80 °C (-22 à 176 °F)
    • 10 à 93 % d’humidité relative
    • Bases compatibles : Série B500
    Certifications :
    • 0786-CPD-20741 pour EN54-5/7
    • G209099
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS