/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de chaleur adressable Opal RoR avec isolateur, Morley-IAS

    Détecteur de chaleur adressable Opal RoR avec isolateur, Morley-IAS

    Aperçu

    Le MI-RHSE-S2I est un capteur Morley adressable à taux d’augmentation de la température avec isolateur, qui fait partie de la gamme de capteurs de chaleur Morley. Il déclenche une alarme lorsque la température augmente de plus de 10 °C / 50 °F par minute (typique) ou si la température dépasse un seuil de 58 °C / 136 °F (classe de réponse A1R). Grâce au protocole avancé, n’importe quel modèle peut être configuré par logiciel soit à 58 °C / 136 °F fixe, soit à 78 °C / 172 °F fixe, soit à 58 °C / 136°F à taux d’augmentation de la température. Pour la rétrocompatibilité et la continuité des approbations.

    Caractéristiques et avantages :
    • Détecteur de taux d’augmentation
    • Protocole numérique avancé
    • Possibilité de personnaliser les seuils de chaleur de chaque détecteur en fonction des risques spécifiques de l’application
    • LED tricolore rouge, vert et orange pour une visibilité à 360°
    • Roues codeuses d’adresse à décades
    • Couleur blanc pur adaptée aux bâtiments modernes
    • Rétrocompatibilité mécanique et électrique à 100 %
    • Plage de température de fonctionnement : de -30 à 80 °C (-22 à 176 °F)
    • 10 à 93 % d’humidité relative
    • Bases compatibles : Série B500
    Certifications :
    • 0786-CPD-20742 pour EN54-5/17
    • G209100
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS