/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs multicritères/multi-capteurs

    Multi-détecteur numérique

    Discontinué

    Multi-détecteur numérique

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le détecteur numérique multi-critères est un détecteur infrarouge photothermique multi-capteur qui constitue une alternative écologique au détecteur à ionisation. Il offre une vitesse de réponse comparable à celle de la technologie d’ionisation pour un feu à combustion rapide. Il peut être déployé en toute confiance dans des endroits où un incendie à propagation rapide est le risque principal. Il offre de meilleures performances par rapport aux technologies alternatives de détecteur optique à double angle /double longueur d’onde ou de détecteur photothermique.

    Caractéristiques et avantages :
    • Détecteur infrarouge photothermique multi-critères et multi-capteurs
    • Offre une vitesse de réponse comparable
    • Meilleure gestion des alarmes intempestives
    • Détecteurs optiques à double angle ou à double longueur d’onde
    • Détecteurs photothermiques
    Certifications :
    • EN54-7
    • EN54-5
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor