/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs multicritères/multi-capteurs

    Détecteur d'incendie/CO série FCO-951

    Discontinué

    Les détecteurs d’incendie/de CO multicritères avancés IntelliQuad® PLUS FCO-951/-IV et FCO-951A/-IV sont des dispositifs enfichables et adressables qui offrent à la fois une détection d’incendie et de monoxyde de carbone (CO).

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    IntelliQuad® PLUS FCO-951/-IV et FCO-951A /-IV, détecteur avancé multicritères de CO/incendie par Notifier, est un dispositif enfichable adressable qui permet la détection du monoxyde de carbone (CO) et du feu. Le détecteur combine quatre éléments de détection distincts en une seule unité pour détecter plusieurs composants d'un incendie : fumée, CO, lumière/flamme et chaleur. Cette approche permet une sensibilité accrue au feu réel avec une immunité accrue aux particules nuisibles. Pour le CO, la cellule de détection électrochimique du détecteur crée un signal distinct pour la détection du CO de sécurité. Plusieurs capteurs et communications peuvent réduire considérablement les alarmes intempestives par rapport aux méthodes de détection uniques. Des algorithmes sophistiqués maximisent les avantages des types de capteurs, créant ainsi notre meilleure stratégie de détection, offrant une immunité accrue aux particules nuisibles et une sensibilité accrue aux véritables incendies. Cette capacité à rejeter certains déclencheurs d'alarme nuisibles, tels que la fumée de cinéma, prend en charge l'utilisation du détecteur IntelliQuad PLUS Series dans des applications où des conditions de nuisance modérées à lourdes sont présentes, ce qui pourrait entraîner une alarme intempestive pour les détecteurs à détection unique. Le détecteur IntelliQuad série PLUS répond aux exigences UL 268 7e édition et UL 521 en matière de détection d'incendie, ainsi qu'à la norme UL 2075 pour la détection du monoxyde de carbone de sécurité des personnes, connecté au système. Les modèles canadiens répondent aux exigences de référencement des normes CAN/ULC S529, CAN/ULC S530 et CSA 6.19-01. Libéré par la combustion incomplète de différents combustibles, le CO est un gaz incolore, inodore et mortel qui est pratiquement impossible à détecter avec les sens humains. Étant donné qu’il existe un risque d’accumulation dangereuse de niveaux de CO dans presque tous les bâtiments, la législation imposant l’utilisation de la détection de CO dans les espaces commerciaux continue d’augmenter

    Caractéristiques & Avantages :
    • Capacité unique de détection des quatre principaux éléments d’un signal de détection de CO
    • séparé Immunité d’alarme de nuisance la plus
    • élevée Compensation
    • automatique de dérive pour les détecteurs de fumée et de CO
    • Utilise une seule adresse sur la capacité de test de CO SLC
    • RealTest® Cellule à CO de
    • 10 ans avec avertissement de fin de vie
    • Nouveau profil moderne Options de couleur
    • étendue
    Certifications : Norme
    • UL : Norme UL 268 7e édition
    • ULC : CAN/ULC S529
    • UL/ULC : S1111
    • CSFM : 7272-0028:0510
    • ISO 9001
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Infrared
      • Photoelectric
      • Thermal
    • Detector Type
      • Fixed temperature
      • Rate of rise

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Infrared
      • Photoelectric
      • Thermal
    • Detector Type
      • Fixed temperature
      • Rate of rise
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Infrared|Photoelectric|Thermal
    • Detector Type : Fixed temperature|Rate of rise