/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs multicritères/multi-capteurs

    Détecteur photo multi-critères FPTI-951

    Discontinué

    Les détecteurs de fumée photoélectriques combinent des capteurs phEq, thermiques et infrarouges (PTIR) en une seule unité pour détecter pls composants d'un incendie. Ils ont renforcé la sensibilité au feu et l’immunité aux particules nuisibles.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs de fumée photoélectriques détectent les particules en suspension dans l'air associées à la fumée. Les capteurs thermiques détectent la chaleur et la vitesse de montée (seuil de température fixe de 135 °F). Le capteur infrarouge discerne les schémas lumineux dans l’environnement comme un point de données supplémentaire pour la détermination de l’alarme. Plusieurs capteurs et communications peuvent réduire considérablement les alarmes intempestives par rapport aux méthodes de détection uniques. Des algorithmes sophistiqués maximisent les avantages des types de capteurs. Cette stratégie de détection offre une immunité accrue aux particules nuisibles et une sensibilité accrue aux incendies réels.

    Caractéristiques et avantages :
    • Détection multi-critères
    • Nouveau profil moderne
    • Communications analogiques
    • Courant de veille faible
    • Commutateurs d'adresse rotatifs
    • Deux LED pour une visibilité à 360°
    • Options de couleur étendues
    • Prise en charge du protocole ; FlashScan sur tous les modèles ; Prise en charge du protocole FlashScan et CLIP sur les modèles -IV
    Certifications :
    • UL/ULC : S1111
    • Approuvé FM
    • CSFM : 7272-0028 :0510
    • UL 268 7e édition Modèles
    • canadiens homologués
    • UL 521 CAN/ULC S529 et CAN/ULC S530
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Infrared
      • Photoelectric
      • Thermal
    • Detector Type
      • Fixed Temperature
      • Rate Of Rise

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Infrared
      • Photoelectric
      • Thermal
    • Detector Type
      • Fixed Temperature
      • Rate Of Rise
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Infrared|Photoelectric|Thermal
    • Detector Type : Fixed Temperature|Rate Of Rise