/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Détecteurs de fumée

    Détecteur sans fil SWIFT FWD-200

    Discontinué

    Les détecteurs sans fil FWD-200 SWIFT® fournissent une communication sécurisée et fiable au panneau de contrôle des alarmes incendie sur le réseau maillé de communication redondant

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs sans fil FWD-200 SWIFT® sont des détecteurs adressables intelligents. La gamme de détection SWIFT comprend une chaleur photoélectrique, acclimate®, standard et fixe, les détecteurs sans fil créent une opportunité pour les applications lorsque l’utilisation d’appareils câblés traditionnels est coûteuse, gênante ou potentiellement dangereuse. En outre, les périphériques filaires et sans fil peuvent être présents sur le même FaCP, ce qui fournit une solution sans fil intégrée pour un potentiel d’installation accru. Les détecteurs photoélectriques transmettent une représentation numérique de la densité de fumée via un maillage sans fil à une passerelle et sur un FaCP. Les détecteurs d'acclimatation combinent une chambre photoélectrique et un détecteur de chaleur à température fixe de 57°C. L'acclimatation peut également transmettre un signal d'alarme dû à la chaleur. Le détecteur de chaleur fixe utilise des capteurs conçus pour la protection des zones ouvertes. Tous les capteurs sont dotés de roues de code adressables et de

    deux LED. Caractéristiques et & avantages :
    • Installation sans fil Réseau maillé
    • de communication redondant
    • Roues à code adressable
    • Applications commerciales conformes à la norme
    • AS et listées par les agences Saut de
    • fréquence Communications
    • bidirectionnelles
    Certifications :
    • UL Listed S747 & S1115
    • CSFM 7272-0028 :0271, 7254-0028 :0270
    • FM Approuvé
    • FCC ID AUBWFSSD
    • IC ID 573X-WFSSD
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor