/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    FlashScan SLC VESDA-E VEA intelligent - UL/ULC

    La gamme détecteurs VESDA-E VEA combine la fiabilité VESDA et la détection précoce de la fumée à l'adressabilité ponctuelle. Elle offre également tout un éventail d'options d'annonce, largement supérieures à celles de détecteurs ponctuels ordinaires.

    Aperçu

    La gamme détecteurs VESDA-E VEA combine la fiabilité VESDA® et la détection précoce de la fumée à l'adressabilité ponctuelle. Elle offre également tout un éventail d'options d'annonce, largement supérieures à celles de détecteurs ponctuels ordinaires. Ils utilisent des points d'échantillonnage d'air brevetés et un échantillonnage d'air micro perçage multi-canaux avec trois réglages de sensibilité d'alarme pour les points d'échantillonnage. Système multicanal, le détecteur VEA peut répartir l'espace sous protection en plusieurs emplacements d'échantillonnage, permettant de repérer des sources potentielles de départ d’incendie et de réagir rapidement. Les détecteurs sont adaptés à la protection des zones où l’emplacement précis des événements d’incendie est essentiel, fournissant ainsi des solutions de détection d’incendie idéales pour les soins de santé, les bureaux, l’éducation, la vente au détail, les prisons et les armoires électriques. Sa richesse fonctionnelle réunit flexibilité, facilité de programmation sur le terrain, connectivité étendue et prix de revient total réduit.

    Équipements et avantages :
    • Adressabilité précise
    • 40 tubes micro-perforés adressables avec points d'échantillonnage individuels
    • Détection assurée avec surveillance de l'intégrité du système de bout en bout
    • Fonctionnement sans interruption avec tests et maintenance centralisés
    • Point d'échantillonnage unique ou détection de blocage de tube unique à intervalles définis
    • Présence automatique de point d'échantillonnage et détection de rupture de tube à intervalles définis
    • Nettoyage automatique de point d'échantillonnage à intervalles définis
    • Trois réglages de sensibilité pour les points d'échantillonnage
    • Tubes capillaires de longueur variable, jusqu’à 100 m (328 pieds)
    Certifications de détection de fumée absolue au laser :
    • UL
    • ULC
    • CSFM
    • FM
    • EN 54-20, ISO 7240-20 : Classes A, B et C
    • ActivFire (ISO 7240-20)
    • CE
    • Ds
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER