/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    smoke detectors

    VUE NOTIFIER FSV-951R

    Discontinué

    NOTIFIER FSV-951R VIEW : détecteurs de fumée phEq haute sensibilité pour la détection d'incendie avec avertissement très précoce, protégeant les actifs et les opérations critiques lorsque les systèmes doivent rester en fonctionnement à tout moment.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le détecteur FSV-951R VIEW est doté d'une chambre de détection de fumée et d'un bloc optique breveté conçu pour amplifier les signaux de fumée, mais pour réduire les réflexions internes parasites qui peuvent provoquer des alarmes intempestives. La nouvelle technologie LED permet à ce détecteur d'atteindre des niveaux de sensibilité allant de 0,02 % par pied à 2 % par pied d'obscurcissement, jusqu'à 25 fois supérieurs à ceux d'un détecteur photoélectrique standard. Le traitement logiciel complet comprend une compensation de dérive multi-alertes, des autodiagnostics internes et des algorithmes supérieurs de rejet de signal transitoire pour produire une stabilité sans précédent à des sensibilités ultra-élevées sur toute la plage de température. Ce système fournit une identification ponctuelle de l’emplacement du feu grâce à l’adressabilité et offre une supervision complète du câblage et du détecteur.

    Le détecteur VIEW est homologué UL, il est conforme aux normes UL suivantes : les modèles canadiens sont conformes à la norme CAN/ULC S529 :

    - Certifié UL 268 pour la protection contre l'air libre (0,5 %/pied à 2,0 %/pied obscurcissement)

    Homologué UL 268 listé pour les applications spéciales (0,02 %/pied à 0,5 %/pied obscurcissement)

    Homologué UL 268A pour les applications de conduit autorisant à la fois les modèles System Sensor DNR et DNRW de détecteurs de fumée de conduit

    En outre, le nouveau profil moderne se fond parfaitement avec les autres détecteurs de la série 900, qui offrent des options de couleurs étendues pour répondre aux exigences esthétiques contemporaines.

    VIEW est la solution de détection idéale pour les environnements sensibles qui ne tolèrent même pas de petites quantités de fumée :

    - Installations de commutation de télécommunications

    - Infrastructure téléphonique cellulaire

    - Installations de fabrication de circuits intégrés

    - Salles informatiques

    - Centres de contrôle du trafic

    - Centres de données

    Caractéristiques & Avantages :
    • Protection supérieure contre les interférences électromagnétiques
    • Fonctionnalité d’avertissement très précoce de détection d'incendie
    • Communications analogiques
    • Courant de veille faible
    • Commutateurs d'adresse rotatifs
    Certifications : homologué
    • UL/ULC : S911
    • Approuvé FM : 3062622
    • CSFM : 7272-0028:0506
    • ISO 9001
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer