Détecteurs de fumée
Détecteur de fumée photoélectrique avec isolateur, Morley-IAS
Le détecteur de fumée photoélectrique MI-PSE-S2I permet d’améliorer la réactivité, de réduire les variations de sensibilité dues au dépôt de poussières et de réduire les alarmes intempestives résultant de la pénétration d’insectes et d’autres débris.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le détecteur de fumée photoélectrique MI-PSE-S2I permet d’améliorer la réactivité, de réduire les variations de sensibilité dues au dépôt de poussières et de réduire les alarmes intempestives résultant de la pénétration d’insectes et d’autres débris. L’unité enfichable utilise un circuit de traitement sophistiqué qui intègre des filtres de lissage pour aider à éliminer les conditions de bruit environnemental transitoires pouvant être la cause d’alarmes indésirables. Les appareils sont gérés par un logiciel intégré exécutant des algorithmes complexes qui améliorent la résilience aux alarmes intempestives et la vitesse de détection. Les détecteurs disposent de deux LED tricolores intégrées qui fournissent une indication visuelle locale à 360o de l’état de l’appareil. Les LED sont programmables avec des voyants d'état statiques ou clignotants rouge, orange et vert disponibles. Tous les détecteurs sont respectueux de l’environnement et répondent aux exigences législatives DEEE et RoHS, minimisant les coûts d’élimination en fin de vie, et sont mécaniquement et électriquement rétrocompatibles avec les appareils existants. Les détecteurs incluent le protocole standard ainsi que le nouveau protocole avancé pour une communication améliorée avec les futurs panneaux Morley-IAS, offrant plus de fonctionnalités.
Équipements et avantages :- Meilleure immunité aux fausses alarmes
- Détection améliorée sur plusieurs types d'incendie
- Meilleure résilience aux fausses alarmes par la poussière, réduction du risque de fausses alarmes dues aux insectes
- Inclut des protocoles avancés
- LED tricolores offrant une couleur rouge, verte et ambrée
- Rétrocompatibilité 100 % mécanique et électrique
- 0786-CPR-20739 pour EN54-7/17 :2006+2007
- G209103
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Brand : Morley-IAS|System Sensor