/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Logiciel graphique

    ONYXWorks

    ONYXWorks

    Aperçu

    ONYXWorks est un système réseau de nouvelle génération. Il est basé sur les réseaux privés pour la

    sécurité la surveillance incendie, le contrôle d’accès, la vidéosurveillance,

    et d’autres informations provenant d’équipement dans les bâtiments. ONYXWorks permet de faire fonctionner sur un seul poste de travail des appareils de divers fabricants utilisant des technologies et des réseaux différents

    (par ex. LonWorks et NOTIFIER NET).

    Il dispose d’une passerelle intelligente pour simplifier les fonctions intégrées des systèmes modulaires et permettre

    l’expansion continue du poste de travail et des fonctions réseau. Cette passerelle améliore l’adaptabilité

    des systèmes d’exploitation intégrés du bâtiment et des systèmes de communication basés sur

    un réseau local ou un réseau TCP/IP étendu. ONYXWorks est un ordinateur industriel haute performance qui affiche

    divers événements et points sur le réseau à l’aide de graphiques en texte et en couleur.

    Le système d’exploitation Microsoft® Windows® XP sur le poste de travail fournit une interface utilisateur facile à utiliser.

    Le système peut fournir à l’opérateur un fonctionnement cohérent de tous les appareils et écrans surveillés. Les postes de travail peuvent personnaliser les écrans et les différentes options dans n’importe quelle situation.

    Les postes de travail PC ONYXWorks peuvent surveiller plusieurs réseaux d’appareils locaux et sites distants.

    Il s’agit également d’un complément idéal au NOTIFIER NETTM.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER