Boîtiers et matériel
8 châssis d’extension de stockage SATA
8 châssis d’extension de stockage SATA avec puce d’extension SATA extrêmement fiable pour bénéficier de performances élevées, à faible coût et en toute simplicité.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Huit châssis d’extension de stockage SATA incorporent une puce d’extension SATA extrêmement fiable et offrent des performances élevées, à faible coût et en toute simplicité. Conçu pour les périphériques NVR HEN*4, le produit stocke les données via l’interface eSATA. Il est capable de répondre aux demandes des utilisateurs en termes de fonctions, de performances et d’autres aspects.
Caractéristiques et avantages:- Boîtier rack standard 2U 19 pouces
- Prise en charge maximale de 8 disques durs SATA internes pour plus de 48 To
- Connection du périphérique maître via eSATA ou USB
- Recommandé avec connexion NVR
- Vitesse de transmission du port eSATA jusqu’à 3 Gbit/s
- Transmission de données du port USB 3.0 supérieure à la normale
- Puissantes performances de lecture et d’écriture : lecture jusqu’à 64 Mb/s, écriture jusqu’à 64 Mb/s
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security