Boîtiers et matériel
Élément de verrouillage électromécanique
Élément de verrouillage électromécanique
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
L’élément de verrouillage électromécanique empêche l’accès à la zone armée du système d’alarme anti-intrusion. Un système BAS peut être armé avec plusieurs dispositifs d’armement à tout moment en utilisant un élément de blocage. L’accès à la zone sécurisée peut être empêché ou autorisé à un ou plusieurs points. SLIM-LOCK empêche l’accès à une zone contrôlée par un système de détection des intrusions, empêchant ainsi les alarmes intempestives.
Caractéristiques et avantages :- Surveillance de l’ouverture sans contact magnétique supplémentaire
- Fonction de surveillance pour s’assurer que le verrou ne peut être enclenché que lorsque la porte est correctement fermée
- Correction automatique en cas d’obstruction mécanique
- Activation dynamique ou statique
- Verrouillage d’urgence électrique et/ou mécanique
- Résistance mécanique accrue - aucune point de rupture au niveau du boulon de verrouillage
- Installation simple dans le cadre de la porte avec l’autre élément dans le bâti de porte
- Le contrôle peut être dynamique ou statique
- Déverrouillage d’urgence électrique et mécanique possible
- Sorties semi-conductrices pour les positions d’extrémité de boulon disponibles
- G104 039 (IDT), classe C
- G195097 (IDT), classe C
- G103521 (IDT), classe B pour contacts magnétiques
- VdS
- G104003 (IDT), classe C
- G104503 (IDT), classe B pour contacts magnétiques
- Z104003 (AC), classe C
- W 070427/69 E
- VSO