/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    housings and hardware

    Dispositif de contrôle de porte avec anti-intrusion intégrée Galaxy® Dimension

    Discontinué

    Les systèmes de sécurité, gamme Galaxy® Dimension, sont une solution de sécurité anti-intrusion et de contrôle de porte entièrement intégrée, destinée aux moyennes et grandes installations de sécurité commerciales.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La gamme Galaxy® Dimension de systèmes de sécurité est une centrale entièrement intégrée pour contrôler la porte et détecter les intrusions. Il s’agit de solutions de sécurité fiables et de haute qualité, avec la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de chaque application commerciale et industrielle.

    Elle confère à vos clients un système intuitif dans un kit rentable et pleinement conforme aux normes de sécurité de niveau 3. Capacité sans fil innovante et télégestion conviviale. Pour garantir des communications fiables, vous avez plusieurs options de communication pour signaler des alarmes, notamment GPRS, Ethernet et une ligne téléphonique standard.

    Avec le lancement du logiciel utilisateur final WIN-PAK pour Galaxy, vous bénéficiez d’un nouveau niveau de facilité pour gérer jusqu’à cinq systèmes Galaxy simultanément sur plusieurs sites, à partir d’un emplacement central. Lorsque le moment est venu, avec WIN-PAK, le système peut être étendu pour inclure un contrôle d’accès complet (NetAXS) et élargi à un système complet de gestion et de surveillance avec plusieurs systèmes anti-intrusion, un contrôle d’accès et une surveillance CCTV, le tout contrôlé par WIN-PAK.

    Grâce à la vérification audio Galaxy® Dimension, un centre de télésurveillance (TS) peut écouter des canaux audio indépendants et identifier l’endroit où l’alarme s’est déclenchée, et vérifier la source et la cause. Cela réduit le nombre d’alarmes intempestives et améliore la fiabilité du système.

    Caractéristiques et avantages:
    • Jusqu’à 520 zones
    • Jusqu’à 64 portes contrôlées
    • Protection de 32 groupes maximum
    • Jusqu’à 1 000 utilisateurs
    • Jusqu’à 67 programmations hebdomadaires disponibles
    Certificats::
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer