Boîtiers et matériel
Système d’alarme anti-intrusion
Système d’alarme anti-intrusion
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La Door-Guard Interface (DGI) des systèmes de sécurité et d’alarme anti-intrusion Honeywell est utilisée pour protéger les portes qui nécessitent une protection même lorsque le système Galaxy est hors tension. L’accès non autorisé à une zone protégée entraîne un avertissement sonore local. Le DGI doit être situé près de la ou des portes protégées, pour attirer l’attention sur la zone en cas de tentative d’entrée non autorisée. La solution Galaxy Dimension associe les meilleures fonctionnalités anti-intrusion et de contrôle d’accès dans un système unique et intégré. L’installation et la programmation d’un système de sécurité complet sont plus simples, plus rapides et plus efficaces. Vous n’avez qu’un seul système à installer et à gérer, un point de contact avec l’assistance technique, une session de formation à l’utilisation du système, ce qui vous permet de gagner du temps et de l’argent. Un système anti-intrusion et de contrôle d’accès combiné, proposant à l’utilisateur une utilisation extrêmement pratique tout en maintenant un niveau de sécurité maximal à tout moment. Le module de contrôle d’accès (DCM) Galaxy permet d’exploiter les capacités de contrôle d’accès flexibles. Chaque module de contrôle d’accès apporte une sécurité pleinement intégrée pour deux portes maximum. La conception intégrée permet aux installateurs de planifier un système plus facilement. Vous devez d’abord décider des zones (groupes) à protéger. Il vous suffit alors d’attribuer les portes, les détecteurs et les modèles d’utilisateur à chaque zone comme requis. Le système s’occupe du reste. Rien de plus simple !
Caractéristiques et avantages :- Jusqu’à 64 portes contrôlées
- Accès intégré basé sur la zone et contrôle anti-intrusion. Aucun accès à la zone si celle-ci est définie. Réduit le risque d’alarmes intempestives.
- Jusqu’à 1 000 utilisateurs
- Historique des accès avec 1 000 événements enregistrés dans le contrôleur (les intrusions sont consignées dans un historique distinct)
- Programmations hebdomadaires entièrement personnalisables afin de contrôler les accès, la mise en service automatique et les fonctions de sortie.
- Jusqu’à 32 programmations de vacances par an avec 20 périodes chacune
- Conforme aux normes EN50131 et EN50133 pour la détection anti-intrusion et le contrôle d’accès combinés
- Contrôle d’accès des utilisateurs à l’aide de modèles d’accès et de l’état de mise en service des groupes
- Mise hors service automatique d’une zone située derrière une porte à laquelle un utilisateur disposant des droits nécessaires vient d’accéder. Cela réduit le risque d’alarmes intempestives en cas d’échec de la mise hors service
- Mise en service de groupes en appuyant sur le bouton Rappel du menu avant le passage de la carte ou en passant la carte trois fois devant le lecteur
- Un clavier système peut être relié à chaque lecteur pour la commande de la fonction Rappel du menu.
- Commande d’évacuation permettant de déverrouiller les portes en cas d’incendie.
- Les lecteurs Accentic disposent d’une protection anti-sabotage pour la conformité En50131-3. Requis pour le réglage et la mise hors service du système
- Compatible Wiegand - permet d’utiliser une large gamme de lecteurs et de badges (jusqu’à 40 bits). Rétrocompatible avec les installations existantes.
- - Compatible avec les claviers Wiegand qui utilisent le mode 8 bits en rafale (Burst).
- - Modules DCM disponibles dans un boîtier en plastique compact ou associé à un module d’extension RIO et bloc d’alimentation dans un boîtier en métal pour une plus grande facilité d’installation.
- EN50131-1
- CE
- ULC
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security