/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Accessoire de lecteur sans contact LuminAXS

    Le lecteur LuminAXS convient aux systèmes de contrôle d’accès, à l’armement et au désarmement des systèmes anti-intrusion.

    Aperçu

    Le lecteur LuminAXS convient aux systèmes de contrôle d’accès, à l’armement et au désarmement des systèmes anti-intrusion. Le boîtier robuste, étroit et plat permet au lecteur de répondre aux exigences de conception architecturale moderne. Les lecteurs avec l’anneau éclairé peuvent être programmés en fonction des exigences du client. Les lecteurs sont disponibles avec une interface Wiegand pour s’assurer qu’une large gamme d’applications est possible.

    Caractéristiques et avantages:
    • Technologie de lecture MIFARE DESFire EV1 chiffrée
    • Surface résistante IP65
    • Disponible sans clavier
    • Conception compacte
    • Boîtier plat et robuste de taille réduite
    • Installation facile
    • Adapté pour une utilisation en intérieur et en extérieur
    • 3 voyants d’état
    • Anneau lumineux, programmable
    • Fonction de correspondance automatique d’antenne également sur métal
    • Buzzer intégré
    • Interface Wiegand
    • Détection tentative d’arrachement
    • Boîtier à montage mural, option de montage en surface, couvercle visuel et outil de configuration USB disponibles
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security