Alimentations électriques
Bloc d’alimentation 8Ah
Bloc d’alimentation 8 Ah
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les blocs d’alimentation sont conçus pour une capacité de batterie maximale de 8 Ah et offrent une protection de décharge profonde, un suivi de la batterie et la reconnaissance des défauts de batterie. Ils ont également 2 voyants LED pour indiquer l’état et identifier les défaillances.
Ces unités individuelles d’alimentation/chargeur se distinguent notamment par leur surveillance permanente de l’accumulateur, leur stabilisation de tension et leur limitation de courant. Les accumulateurs utilisés avec le bloc d’alimentation doivent avoir été testés et approuvés par VdS. Pour la connexion parallèle des accumulateurs, seuls les accumulateurs de même type et âge et de la même série de production peuvent être utilisés. De plus, la réglementation DIN VDE 0833-1 doit être respectée.
Unité d’alimentation/chargeur entièrement électronique, stabilisée en tension et limitant le courant pour un fonctionnement en parallèle avec protection de décharge profonde, surveillance de la batterie et reconnaissance des défauts de batterie, conçue pour les batteries de 8 Ah max.
Il y a aussi 2 LED pour l’indication de l’état et l’identification des défaillances.
Caractéristiques et avantages :- Surveillance permanente de la batterie
- Tension de charge de la batterie guidée par la température
- Tension stabilisée avec limitation de courant
- Protection contre la décharge profonde
- Surveillance de la connexion de charge
- Reconnaissance des défauts de batterie
- Conforme à la norme EN 50131-6
- Approbation VdS