/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Bloc d’alimentation

    Bloc d’alimentation

    Aperçu

    Les accumulateurs utilisés avec le bloc d’alimentation doivent avoir été testés et approuvés par VdS. Pour la connexion parallèle des accumulateurs, seuls les accumulateurs de même type et âge et de la même série de production peuvent être utilisés. De plus, la réglementation DIN VDE 0833-1 doit être respectée. Unité d’alimentation/chargeur entièrement électronique, stabilisée en tension et limitant le courant pour un fonctionnement en parallèle avec protection de décharge profonde, surveillance de la batterie et reconnaissance des défauts de batterie, conçue pour les batterie de 26 Ah max. L’alimentation peut être utilisée avec les systèmes suivants :

    - Série MB-Secure IACP

    - Série MB-IACP

    - Systèmes de contrôle d’accès ACS-8 A ACS-2 plus

    L’unité d’alimentation/chargeur fournit une interface BUS-2 intégrée et peut également être utilisée comme alimentation à distance. L’interface BUS-2 est également utilisée pour la transmission filaire de tous les messages d’état vers la centrale MB-Secure. En outre, il y a 3 LED pour l’identification des défaillances.

    Caractéristiques et avantages :
    • Communication BUS-2 avec MB-Secure
    • Surveillance permanente de 1 ou 2 batteries
    • Tension de charge de la batterie guidée par la température, avec ext. NTC 010693 en option
    • Tension stabilisée avec limitation de courant
    • Protection contre la décharge profonde
    • Surveillance de la connexion de charge
    • Surveillance des défauts de batterie
    • Entrée anti-sabotage
    • Entrée axillaire / SE en mode BUS-2
    • Courant continu jusqu’à 3A (total)
    • 1 sortie vers le contrôleur 2A
    Certifications :
    • G114024, Classe C
    • EN 50131-6:2008, Grade 3, Classe II
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08