/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de communication

    Portail RF d'intrusion MAXPRO

    Le portail sans fil MAXPRO® Intrusion (MPI) (MPIWLTXAL) fournit 192 zones d'extension sans fil rendant le sans fil possible pour tous les types et toutes les tailles d'installation.

    Aperçu

    MAXPRO Intrusion (MPI) fait partie de la famille de produits MAXPRO®, et le système et ses périphériques doivent être connectés à MAXPRO Cloud pour la configuration, la maintenance et la gestion.

    MAXPRO Cloud est une plateforme de sécurité en tant que service entièrement intégrée pour l'accès, la vidéo et les intrusions. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, MAXPRO Cloud rend la sécurité des bâtiments sur un ou plusieurs sites simple et évolutive. Les utilisateurs peuvent gérer leur système de sécurité de n'importe où et à tout moment via n'importe quel navigateur Web standard ou notre application mobile innovante.

    Le portail RF sans fil MAXPRO Intrusion fournit 192 zones d'extension sans fil rendant le sans fil possible pour tous les types et toutes les tailles d'installation. Il peut y avoir jusqu'à huit portails RF dans une installation qui, associés à des technologies uniques de radio bidirectionnelle et de routage agile, garantissent que les capteurs sans fil et le panneau de commande peuvent communiquer entre eux en utilisant le chemin de signal disponible le plus puissant.

    Caractéristiques et avantages:
    • Interface sans fil bidirectionnelle prenant en charge la fréquence 868 MHz
    • Jusqu'à 8 portails RF peuvent être utilisés avec le panneau MPIP3000E
    • Jusqu'à 4 portails RF peuvent être utilisés avec les panneaux MPIP2000E/MPIP2100E
    • Routage agile bidirectionnel complet (technologie brevetée)
    • Compatible avec les capteurs RF des protocoles Domonial Alpha et V2
    • Montage séparé sur un boîtier ou une armoire à distance
    • Protection anti-effraction du couvercle et du mur, contournable
    Certificats:
    • Certifié par BRE Global Ltd. UK selon EN 50131-3:2009 et
    • EN50131-5-3 :2017 Grade 2, ACE Type B, Classe environnementale II.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security