/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Base E/S Ethernet ADPRO®

    Les unités de base d’E/S ADPRO® Ethernet avec des voyants DEL, des entrées de contact et des sorties relais sont contrôlées par un périphérique ADPRO NVR+ (FastTrace 2, iFT, iFT Gateway).

    Aperçu

    Les unités de base d’E/S ADPRO® Ethernet avec des voyants LED, des entrées de contact et des sorties relais sont contrôlées par un périphérique ADPRO NVR+ (FastTrace 2, iFT, iFT Gateway). Le système hôte contrôle les unités d’E/S Ethernet via le réseau Ethernet (réseau 10 Mbit/s uniquement). L’unité de base offre quatre entrées surveillées ou non surveillées pour les contacts sans tension (inactivité, alarme, court-circuit d’autoprotection, circuit d’autoprotection ouvert). Elle comprend quatre sorties relais (contacts de commutation sans tension) avec un voyant LED d’état. L’unité de base comporte trois voyants LED pour l’état du système (rouge = enregistrement ; jaune = panne ; vert = alimentation électrique). L’unité de base est montée sur un rail DIN et extensible avec une à trois unités d’extension. L’unité de base alimente les unités d’extension.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • External Ethernet PoE module

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • External Ethernet PoE module
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : External Ethernet PoE module