/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Contrôleur de porte Galaxy® Dimension

    Les contrôleurs de porte Galaxy® Dimension font partie de la gamme de dispositifs avec anti-intrusion intégrée Galaxy® Dimension. C’est une solution de sécurité tout équipée pour les installations de sécurité commerciales de moyenne/grande envergure

    Aperçu

    Les contrôleurs de porte Galaxy® Dimension dépendent d’un accès intégré selon la zone. Le contrôleur d’intrusion ne fournit aucun accès si la zone est définie et empêche les alarmes intempestives. Mise hors service automatique d’une zone située derrière une porte à laquelle un utilisateur disposant des droits nécessaires vient d’accéder. Cela réduit le risque de alarmes intempestives en cas d’échec de la mise hors service. Mise en service de groupes en appuyant sur le bouton Rappel du menu avant le passage de la carte ou en passant la carte trois fois devant le lecteur. Compatible avec Wiegand, il permet d’utiliser une large gamme de lecteurs et de cartes (jusqu’à 40 bits). Compatible avec des installations existantes. Compatible avec les claviers Wiegand qui utilisent le mode 8 bits en rafale.

    Caractéristiques et avantages:
    • Jusqu’à 2 portes contrôlées par chaque DCM
    • Jusqu’à 1 000 utilisateurs
    • Historique des accès avec 1 000 événements enregistrés dans le contrôleur
    • Programmations hebdomadaires entièrement personnalisables afin de contrôler les accès, la mise en service automatique et les fonctions de sortie.
    • Contrôle d’accès par les utilisateurs à l’aide de modèles d’accès et de l’état de mise en service des groupes
    • Un clavier système peut être relié à chaque lecteur pour la commande de la fonction Rappel du menu.
    • Commande d’évacuation permettant de déverrouiller les portes en cas d’incendie.