Modules d’E/S
Périphériques d'intrusion MAXPRO - Extension de zone
Le module d'extension de zone d'intrusion MAXPRO® fournit huit zones câblées supplémentaires à utiliser avec les panneaux de commande MPI et quatre sorties de déclenchement basse tension supplémentaires.
MAXPRO Intrusion (MPI) fait partie de la famille de produits MAXPRO®, et le système et ses périphériques doivent être connectés à MAXPRO Cloud pour la configuration, la maintenance et la gestion.
MAXPRO Cloud est une plateforme de sécurité en tant que service entièrement intégrée pour l'accès, la vidéo et les intrusions. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, MAXPRO Cloud rend la sécurité des bâtiments sur un ou plusieurs sites simple et évolutive. Les utilisateurs peuvent gérer leur système de sécurité de n'importe où et à tout moment via n'importe quel navigateur Web standard ou notre application mobile innovante.
Le module d'extension de zone d'intrusion MAXPRO fournit huit zones câblées supplémentaires à utiliser avec les panneaux de commande MPI et quatre sorties de déclenchement basse tension supplémentaires.
Caractéristiques et avantages:- Huit zones câblées avec prise en charge de trois types de câblage :
- - EOLR supervisé, NO ou NC
- - Double équilibré
- - Triple équilibré
- Quatre sorties de déclenchement basse tension programmables
- Montage séparé sur un boîtier ou une armoire à distance
- Protection anti-effraction du couvercle et du mur, contournable
- Testé pour la conformité par BRE Global Ltd. UK à : EN 50131-3:2009 Grade 3, Classe environnementale II.
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security
Autres
Data Sheet
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.