/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Plaque d’ancrage

    Discontinué

    Plaque d’ancrage

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les plaques d’ancrage sont le pendant des aimants de maintien de porte dans les dispositifs de maintien ouverts et sont montées sur le bâti de la porte. La plaque d’ancrage relie électromagnétiquement l’aimant de retenue de porte à la porte. La plaque est soit montée de manière flexible sur la plaque vissée et compense ainsi tout angle d’arrêt incliné (max. 5°), soit elle peut être ajustée et fixée à 60° dans la direction souhaitée en utilisant l’articulation.

    La plaque d’ancrage doit être sélectionnée en fonction de la taille de l’aimant de retenue de la porte. Pour faciliter l’installation, le diamètre de la plaque est supérieur à celui de l’aimant.

    Certifications :
    • VdS
    • EN1155
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list