Accessoires
Support en équerre
Support en équerre
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le support et la base du détecteur par faisceau Gent S4-34741-01 sont conçus pour être utilisés dans des zones où le détecteur par faisceau S4-34740 ne sera pas installé sur une surface verticale ou avec le chemin du faisceau perpendiculaire à la surface d’installation. Il est fourni avec une base S-Quad préinstallée. Les capteurs par faisceau S-Quad de Gent offrent une solution améliorée pour la détection par faisceau linéaire, pour les applications où les détecteurs ponctuels ne sont ni pratiques ni économiques. Alimenté et contrôlé via la boucle, le capteur par faisceau est un dispositif leader du marché avec des fonctionnalités telles que l’« alignement et la mise en service par une seule personne » qui est obtenu à l’aide du réglage de gain automatique, ce qui garantit un alignement optimal.
Caractéristiques et avantages :- Support d’angle pour applications difficiles permettant un réglage de grand angle à +/- 30 degrés.
- Raccord multi-angles
- Livré avec base
- Alignement simple
- EN54 Parties 12 et 17