/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Accessoires

    Bloc autonome d'alarme sonore type Sa Flash

    Discontinué

    L’unité autonome d’alarme sonore satellitaire SaFlash BAAS assure la diffusion du signal sonore et la diffusion d’un signal lumineux rouge pour les malentendants.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les Blocs Autonomes d’Alarme Sonore de type Satellite (BAAS Sa Flash) sont spécialement conçues pour la protection des personnes dans les établissements nécessitant un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.

    Les BAAS Sa Flash assurent la diffusion du signal sonore d'évacuation ainsi que la diffusion d'un signal lumineux rouge. La durée du signal d'alarme est de 5 min. Le BAAS peut être piloté par un équipement d’alarme de type 1, 2b ou 2a.

    Le BAAS peut être piloté par un BAAS Pr (EA 2 b), par l’UGA d'un ECS/CMSI ou par un CMSI de type A ou B.

    Le BAAS Sa peut diffuser, en plus des informations sonores ou du message d’évacuation, un diffuseur lumineux destiné à alerter les personnes malentendantes.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER