/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Soupape anti-retour

    Discontinué

    Soupape anti-retour

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Vanne de nettoyage du système de tuyauterie par purge à air comprimé. Dans les systèmes avec purge d’air, le clapet anti-retour est monté à l’extrémité de la branche de la tubulure et empêche l’accumulation de particules de saleté à l’extrémité du tube.

    Caractéristiques et avantages :
    • Flexibilité d’application maximale grâce à sa conception modulaire
    • Programmation et mise en service via la centrale d’alarme incendie (System 8000 / IQ8Control / FlexES)
    • Mise en service facile grâce à une configuration système prédéfinie à la livraison
    • Les paramètres de sensibilité de réponse peuvent être configurés au niveau du module détecteur
    • Jusqu’à 180 m (590 ft) de longueur de conduit par conduit
    • Jusqu’à 24 évents d’aspiration
    • La dépendance à deux détecteurs peut être configurée conformément aux directives VdS
    • Un indicateur de détecteur parallèle (réf. 801824) peut être connecté
    • Réinitialisation directe via la fonction de réinitialisation intégrée
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Esser

    Autres

    • Brand
      • Esser
    • Brand : Esser
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list