/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Capteur à faisceau

    Capteur à faisceau

    Aperçu

    La technologie d’alimentation en boucle de Vigilon permet de connecter jusqu’à 16 paires de faisceaux au même circuit de boucle, chacune couvrant une distance allant jusqu’à 100 m (328 ft) sans nécessiter d’unité d’alimentation externe, de câblage ou d’interface.

    Caractéristiques et avantages :
    • Les paires de détecteurs S-Quad sont alimentées en boucle et prennent en charge 16 paires par boucle
    • Chaque détecteur peut être réglé sur l’un des 6 états de sensibilité pour offrir un meilleur ajustement aux conditions spécifiques.
    • Le détecteur offre une résistance accrue aux interférences du soleil et autres sources lumineuses
    • Le commutateur à clé à distance fournit une installation de test au niveau du sol sans avoir besoin d’accéder aux faisceaux montés en hauteur
    • Le détecteur intègre un faisceau LED pour indiquer la puissance du signal, permettant un alignement précis par une seule personne lors de la mise en service
    • La sensibilité optimale est maintenue par le réglage automatique du gain déclenché au niveau du faisceau pendant l’alignement
    • La conception de la lentille optique est destinée à minimiser l’accumulation de poussière pour réduire l’entretien et le nettoyage
    • Le détecteur par faisceau S-Quad est compatible avec les premières versions du détecteur Vigilon.
    Certifications :
    • LPCB